TIDA-01623
30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン
TIDA-01623
概要
このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 ベースのフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックで構成されています。
特長
- 広い動作入力範囲:100〜240VAC に対応し、全範囲でフル電源供給が可能
- 自然冷却で高効率 (ピーク値 93.4%)
- 出力を 5V/5A、9V/5A、15V/5A、20V/5A に設定
- 少ないスタンバイ消費電力 (130mW)
- 小サイズ (70×42×16.5mm)
- 高い電力密度 (30 W/in3)
| 出力電圧オプション | TIDA-01623.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 |
| Vin(最大)(V) | 240 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 100 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXH0A.PDF (337 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 30W/in3、93.4% 効率、100W AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/07/12 | ||
| 技術記事 | Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters | PDF | HTML | 2019/03/05 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing with the ATL431LI | 2018/11/27 |