TIDA-01619

直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01619

設計ファイル

概要

TIDA-01619 は、4.4V ~ 18V の範囲で動作するシステム用の、3 相ブラシレス DC (BLDC) モータドライバソリューションを実現します

このデザインは、DRV10974 モータードライバを採用しており、閉ループ速度制御用のマイコンを追加することもできます。DRV10974 はセンサレス整流を行い、ホール センサを必要とせず、6 つの外付けパッシブ部品だけで低コストのソリューションを実現でき、180°正弦整流システムにより、最良の効率と低い音響を達成します。

このリファレンス デザインでは、直径22mmの基板のデザインと、2層レイアウトおよび2オンス厚の銅による熱的な強化についてのガイドラインを示します。

特長
  • 熱的強化:2 層および 2 オンスの銅箔厚
  • 小型フォーム ファクタ:直径 22mm
  • 低音響
  • 閉ループ速度制御を目的としたマイコンの追加機能
  • 10974 からのオンチップ保護機能により包括的な保護を実現しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU516.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVV9.PDF (99 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVW0.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVW3.ZIP (348 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK3.ZIP (205 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVW2.PDF (251 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVW1.PDF (119 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10974公称 12V、2.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10975公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ・ドライバのリファ レンス・デザイン 英語版 2018/03/23
アプリケーション・ノート How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示