TIDA-01613
CISPR 22 Class-B準拠のディスプレイ バイアスICのリファレンス デザイン
TIDA-01613
概要
このリファレンス デザインにより、TPS65150 LCD バイアス IC の CISPR 22 Class-B に準拠しやすくなります。この評価基板は放射エミッションテストに重点を置いており、設計者が産業用ディスプレイ アプリケーションの規制要件に準拠するのに役立ちます。TPS65150 LCD バイアス IC は、単一セル バッテリに相当する電圧から供給される薄膜トランジスタ (TFT) LCDを駆動するために必要な 3 つの電圧すべてを供給します。
特長
- CISPR 22 class B 準拠
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 6V
- ソース ドライバの出力電圧:最大 15 V
- ゲート ドライバの出力電圧:最大 30V、最小 -15V です
- スペースが最適化された基板レイアウト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVB8.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CISPR 22 Class-B準拠のディスプレイ・バイアスICのリファレン ス・デザイン | 英語版 | 2018/01/08 |