TIDA-01598

ソーラー インバータ向け、ローサイド、高帯域電流アンプ / 故障検出のリファレンス デザイン

TIDA-01598

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、フォルト検出機能が内蔵された、ローサイドの正確なシャント ベースの電流測定用ソリューションです。高帯域の電流センシングをサポートする電流センス アンプで構成されます。故障検出機能により、低電流および過電流故障を検出できます。このデザインでは、シャント ベースの電流センシングと、ホール センサを使用する電流センシングとの間の性能比較が可能です。

特長
  • 負の同相をサポートする、シャント ベースのローサイド電流センシング システム
  • 電流センシング用の小型システム
  • 最大 400kHz の高帯域幅電流センシング
  • 双方向の電流センス サポート
  • 1µs の応答時間を短くする、低電流検出および過電流検出機能を内蔵
  • -3A ~ 15A の DC 電流範囲全体で、電流測定誤差は 0.3% 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU575.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWO6.PDF (159 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWO5.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWO8.ZIP (2168 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES1.ZIP (282 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWO7.PDF (959 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWO4A.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985イネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA350シングル、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV393-Nデュアル、超小型パック、汎用低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ローサイドの高帯域幅電流アンプと誤差検出のリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。