TIDA-01597

駐車支援用車載超音波センシング モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01597

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、3 個の高集積 SoC(システム オン チップ)超音波トランスデューサ ドライバを使用して、パーキング アシスト システム(PAS)向けのハードウェア アーキテクチャを実現します。これらの超音波トランスデューサ ドライバには、高度なデジタル信号プロセッサ(DSP)コアを持つ、統合信号コンディショナーが内蔵されています。これらの内蔵の機能を使用して、25cm から 2.5m までの距離で物体を検出できます。距離データは 1 線式インターフェイス (OWI) でローカルの電子制御ユニット (ECU) へ送信され、データが集約および処理されます。このデザインで解説されているセンサの初期化、物体の検出アルゴリズム、およびソフトウェアは、車載用の PAS または衝突回避を開発するエンジニアに役立つ基本的な枠組みとなります。

特長
  • 3 個の PGA460-Q1 デバイスを組み合わせ、25cm ~ 2.5m の距離にある物体を検出
  • システム診断情報を提供します
  • 回路 レベルの USART と TCI の各インターフェイス オプションを搭載
  • 直径 22mm のソリューション サイズ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU539.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW78.PDF (57 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW77.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW80.ZIP (374 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEN4.ZIP (239 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW79.PDF (44 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW76.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

超音波センサ AFE

PGA460-Q1車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 駐車支援用車載超音波センシング・モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2018/05/03
ホワイト・ペーパー Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) PDF | HTML 2023/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。