TIDA-01590

ソーラー コンバイナ ボックス向け 1200V 絶縁型 I2C ハイサイド電流センスのリファレンス デザイン

TIDA-01590

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、接地または非接地のシステムにおけるスマート コンバイナ ボックス用の絶縁ハイサイド電流センシングの設計です。この電流センシング トポロジにより、最高 1200VDC までの高電圧システムで、マルチチャネル、±1%未満の誤差の絶縁電流センシングが可能になります。電圧はDC/DC変圧器により制限されます。

特長
  • 複数の太陽光発電ストリングの絶縁型ハイサイド電流検出
  • 誤差 1% 以内のフルスケール精度で電流を監視可能
  • スマート コンバイナ ボックスで I2C 経由の 1200V 絶縁電流検出をサポート
  • 追加の INA260 デバイスを I2C バスに接続するオプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU420.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTO3.PDF (411 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTO2.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTO5.ZIP (1101 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE17.ZIP (303 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTO4.PDF (751 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTO1.PDF (322 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス ドライバ

SN6505Aソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7842最高絶縁定格、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

INA260シャント抵抗搭載、36V、16 ビット、高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 2016/10/11
* 設計ガイド ソーラー・コンバイナ・ボックス用の1200V、絶縁、I2C、ハイサイド 電流センシングのリファレンス・デザイン 英語版 2017/11/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。