TIDA-01589

ノイズ リダクション / エコー キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス デザイン

TIDA-01589

設計ファイル

概要

人間と機械との連携には、全二重のハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、マイクロフォンが有用な近端オーディオ信号とともに、環境のノイズを拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス デザインはステレオ ADC、ノイズ リダクションを実行する低消費電力 DSP、アコースティック エコー キャンセレーション、その他のオーディオ品質向上アルゴリズムにより、オーディオ入力向けデュアル マイクロフォンを実現します。また、TI の Smart Amp 技術を使用し、マイクロ スピーカから高品質で高音圧レベル(SPL)のオーディオ出力を提供します。

特長
  • 双方向モジュール式プラットフォームにより、アナログまたはデジタル マイクロフォンによるオーディオ キャプチャと、TI Smart Amp 技術によるマイクロ スピーカでの再生をサポート
  • SNR 92dBA、THD 0.003% の PGA、AGC、mini-DSP を搭載した TLV320ADC3101 ステレオ ADC によりデシメーション フィルタ処理を実行
  • 強力な TMS320C5517 DSP により、次のようなさまざまなオーディオ処理アルゴリズムを実装します。最大 128ms のエコーテールを処理するアダプティブスペクトルノイズリダクション (ASNR) およびアコースティックエコー・キャンセレーション (AEC)
  • 超低ノイズ オーディオ DAC、Class-D パワー アンプ、スピーカー検出/保護機能を搭載した Smart Amp TAS2557 により、
    マイクロ スピーカで高い SPL を実現
  • AM335x ベースの BeagleBone™ Black Wireless への接続によりオプションのクラウド コネクティビティをサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU622.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXB6.ZIP (428 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXB5.ZIP (286 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXB8.ZIP (3683 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEX9.ZIP (1589 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXB7.ZIP (1927 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXB4.ZIP (893 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23280F3ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、116mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1263 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

TLV320ADC3101デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650233 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6F003200MHz -3dB の帯域幅、6 チャネル、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオードと EMI フィルタ

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C5517低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TAS2557スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22912Cアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22915出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS386000プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、オープン ドレイン、クワッド電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3850ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、過電圧 / 低電圧監視向け高精度ウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ノイズ・リダクション機能とエコー機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/26
技術記事 Get started with smart home audio design PDF | HTML 2019/05/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ