TIDA-01584

負荷スイッチを使用する電源シーケンスのリファレンス デザイン

TIDA-01584

設計ファイル

概要

TIDA-01584 リファレンス デザインは、複数のロード スイッチを使用して、さまざまな電源シーケンシング構成を実現する方法を提示します。複数の内蔵ロード スイッチを使用し、各電圧レールのタイミングを互いに独立して調整することができます。プロセッサの大掛かりな介入や、外部のデジタル部品の採用なしで、各電圧レールを制御できます。このデザインが役に立つのは、さまざまなサブシステムとプロセッサ向けのレールをオンに切り替えるために、特定のタイミング シーケンスを必要とする、マルチファンクション プリンタ (MFP、プリンタ複合機) やセット トップ ボックス (STB) などのアプリケーションです。

特長
  • 3 つの異なる電源シーケンス構成:CT 構成、QOD 構成、独立した GPIO 構成
  • CT ピンと QOD ピンを使用する、調整可能なタイミング スレッショルド
  • ピン互換のフットプリントを採用しているので、電圧、電流、Ron の要件がさまざまに異なる複数のロード スイッチの間での置き換えが可能
  • 複数のロード スイッチにより、ディスクリート MOSFET ソリューションと比較して、ソリューション サイズが小型化し部品点数が減少
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU448.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUN9.PDF (104 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUN8.PDF (36 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUO1.PDF (639 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE98.ZIP (489 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUO0.PDF (494 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUN7.PDF (218 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS22918調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22917調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22975調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能と、サーマル シャットダウン機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 負荷スイッチを使用する電源シーケンシングのリファレンス・デザイ ン 英語版 2017/12/18
技術記事 How and why you should use load switches for power sequencing PDF | HTML 2018/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。