TIDA-01583

サーマル カメラのマイクロボロメータ検出器向け超低ノイズ バイアス電圧のリファレンス デザイン

TIDA-01583

設計ファイル

概要

非冷却マイクロボロメータ検出器は、動作に超低ノイズの正確なバイアス電圧を必要とします。このような要件は、スイッチング電源、LDO または DAC の出力では単純に満たすことができません。このリファレンス デザインは、テキサス インスツルメンツの高精度 DAC、低ノイズ高精度アンプ、高 PSRR、低ノイズ LDO を採用しており、非冷却マイクロボロメータ検出器向けに、高精度で超低ノイズのプログラム可能なバイアス電圧および電源を低コストで生成する方法を示しています。

特長
  • 合計出力ノイズ:4μV RMS 未満 (0.1Hz ~ 1MHz)
  • ±10mV 以内の電圧精度
  • 真の 16 ビット R-2R DAC、バッファ付きレール ツー レール電圧出力がベース
  • 出力数:4 つのプログラム可能な電圧出力
  • DAC の分解能、電圧範囲、チャネル数の点で、容易にスケーラビリティを実現できます
  • 出力電流能力:10mA (BJT なし) および 75mA (外部 BJT 付き)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU504.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVQ5.PDF (227 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVQ4.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVQ7.ZIP (724 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ1.ZIP (304 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVQ6.PDF (863 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVQ3.PDF (345 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2192e-trim 機能搭載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80508高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド サーマル・イメージ・センサ用の超低ノイズでプログラム可能なバイ アスおよび電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。