TIDA-01581

電流バランス機能付き、車載用の昼間点灯ライト(DRL)デュアル ストリング LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01581

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、2 つの LED リング内を流れる電流のバランスを維持するオペアンプ ベースの回路を実装した、デュアル ストリング LED ドライバです。このオペアンプ回路は基準ストリング内の電流をセンスし、ミラー ストリングからのフィードバックを使用して、ストリング間の電流を安定化する MOSFET にバイアスを印加します。このリファレンス デザインは、TPS92692-Q1マルチトポロジLEDドライバを昇圧構成で使用して、LEDを駆動します。TPS92692-Q1 は、EMI 性能の改善、アナログ電流の調整、内部 PWM 調光の目的で、スペクトラム拡散周波数変調を採用しています。  このデザインは、LMT87-Q1 アナログ温度センサを使用した調整可能なリニア サーマル フォールドバック機能と、ミラー ストリングで障害が発生して開路になった場合に対処する電流制限機能を搭載しています。また、2 つの輝度モードを採用しています。1 つは最高輝度モード (DRL) であり、もう 1 つは輝度を低減する PWM 調光モード (位置) です。

特長
  • 単一 LED ドライバを使用してデュアル ストリングの電流バランスを維持
  • CISPR25 Class 5 の伝導型および放射型電磁波のテスト済み
  • PWM 調光
  • マイコンなしで動作できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU508.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVS0.PDF (233 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVR9.PDF (46 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVS2.ZIP (959 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ4.ZIP (124 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVS1.PDF (568 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVR8.PDF (405 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV2316-Q1車載グレード、デュアル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2901V-Q1車載対応、拡張電圧範囲、クワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT87-Q1車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92692-Q1スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載、昼間点灯ライト用、電流バランス機能付き2ストリングLED ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/28
技術記事 Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault PDF | HTML 2018/12/06
技術記事 Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec PDF | HTML 2018/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。