TIDA-01579
画像処理アプリケーション向け、高効率、低出力リップル電源のリファレンス デザイン
TIDA-01579
概要
このリファレンス デザインにより、ビデオ監視システムのポイント オブ ロードの電力ツリーが最適化されます。このリファレンス デザインは、出力電圧の精度、電圧リップル、熱放散など主要なパラメータについて、高い性能を発揮します。高い性能を実現しながら、基板面積が小さく、BOM コストが低いのが特長です。このデザインは、ビデオ ドアベル、IPネットワーク カメラ、ワイヤレス カメラで一般的な 5V 電源で動作します。
特長
- 標準出力電圧精度:1%
- 全負荷時の高いシステム効率は 90%
- 電圧リップルが 60μV 未満で、ノイズに敏感なペリフェラルで有用です
- 全負荷電流時にサーマル ホットスポットが45°C未満
- 80dB 以上の電源スプリアス フリー ダイナミック分解能
- 小型フォーム ファクタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX90.PDF (81 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | イメージング・アプリケーション向けの高効率、低出力リップル電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/10/15 |