TIDA-01570
物体データ出力を備えた車載用 77GHz レーダー モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01570
概要
TIDA-01570 は、76 ~ 81GHz レーダー センサ モジュール向けのリファレンス デザインです。オンボード電源は車載バッテリからの入力を、レーダ アナログ フロント エンド (AFE)、プロセッサや CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。処理完了後に、付属の N-FD 物理層を通じて、物体に関するデータが供給されます。
特長
- 同軸給電向けの広範囲電源電圧 (4V~14V) を提供
- 逆電流保護機能を搭載しており、車載用バッテリからボードへの直接電力供給が可能
車載
- 4D イメージング レーダー
- 4D イメージング レーダー
- 4D イメージング レーダー
- 4D イメージング レーダー
- 4D イメージング レーダー
- レーダー処理 ECU
- レーダー処理 ECU
- レーダー処理 ECU
- 中央処理向けサテライト構造 / ストリーミング レーダー モジュール
- 中央処理向けサテライト構造 / ストリーミング レーダー モジュール
- 中央処理向けサテライト構造 / ストリーミング レーダー モジュール
- 中央処理向けサテライト構造 / ストリーミング レーダー モジュール
- 短距離 / 中距離レーダー
- 短距離 / 中距離レーダー
- 短距離 / 中距離レーダー
- 短距離 / 中距離レーダー
- 短距離 / 中距離レーダー
- 超短距離レーダー
- 超短距離レーダー
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV94.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
CAN トランシーバ
TCAN1042GV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53625-Q1 — 車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A52-Q1 — 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | オブジェクト・データ出力付きの車載用77GHzレーダー・モジュール のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/01/02 | ||
| アプリケーション概要 | The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/11/23 |