TIDA-01569
デジタル診断機能と保護機能を搭載した、4 チャネル アンテナ向け LDO のリファレンス デザイン
TIDA-01569
概要
この車載用リファレンス デザインは、リモートのオフボード負荷に電力を供給するためのアプローチを実証します。多くの場合は、同軸ケーブル経由で負荷を駆動します(つまりファンタム電源)。このデザインは、オブボード ケーブル配線が影響を受けやすいさまざまな障害に対する保護とデジタル診断を実施できます。逆極性、逆電流、バッテリ短絡、グランドへの短絡への保護機能と、サーマル シャットダウン機能を実現しているほか、I2C と異常フラグを通じて診断することが可能です。内蔵の逆電流保護機能は、デバイスの出力側で外付けダイオードを必要としないので、コストを削減し、ドロップアウト電圧の上昇を避けることができます。
特長
- 4.5 ~ 40V の広い入力電圧範囲と、45V のロード ダンプに対応
- 複数のチャネル/デバイス間で電流センスのマルチプレクスが可能で、ADC のチャネル数を節約
- アンテナの開路、正常、過電流、短絡という各条件、さらに回路の過電流/短絡を高精度で検出
- ハイとローの各スレッショルドおよびアラートがプログラマブルなデジタル ウィンドウ コンパレータ
- 出力電圧は 1.5 ~ 20V に調整可能、出力電流はチャネルあたり最大 300mA
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVL9.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B7702-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | デジタル診断および保護機能を持つ4チャネル・アンテナLDOのリ ファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/13 |