TIDA-01567
ドッキング ステーションのUSB Type-C ポート用電圧マージニング電源のリファレンス デザイン
TIDA-01567
概要
このリファレンス デザインにより、電圧マージンをサポートする USB Type-C™ 電源のシステム統合が簡単になります。TPS62136 降圧コンバータは、一般的な 9V、12V、または 15 V アダプタからの電力を USB Type-C ポートに効率的に変換し、マイクロ コントローラ (MCU) のデジタル信号を直接受け入れて、出力電圧を USB 標準の 5 V からより高いプログラム可能な電圧に変更します。この出力電圧のスルー レートは、USB Type-Cの仕様を満たしています。この高い電圧から、USB Type-Cケーブルで最大4Aの電流により、大きな電力を配信できるため、ドッキング ステーションのスマートフォン用高速バッテリ充電アプリケーションには特に適しています。
特長
- スルーレート制御による VOUT の調整が容易
- 単一のデジタル入力ピンによる VOUT マージン
- 出力電流:4A
- 90% を上回る効率 (ピーク時 99%)
- 入力電圧範囲:9V ~ 17V
| 出力電圧オプション | TIDA-01567.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 20 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTX8.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ドッキング・ステーションのUSB Type-C™ポート用電圧マージニン グ電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/12/04 |