TIDA-01565
有線 OR MUX および PGA のリファレンス デザイン
TIDA-01565
概要
この基板は、OPA837 オペアンプの有線 OR マルチプレクサ (MUX) およびプログラム可能ゲイン アンプ (PGA) への応用を示すものです。これらの応用は、アンプの高インピーダンス出力と、パワーダウン (PD) モードでの高インピーダンス反転入力により可能になるものです。オンボードのデュアル インライン パッケージ(DIP)スイッチ、またはSMAコネクタからのトランジスタ ロジック入力により、MUXまたはPGAの出力を選択できます。このボードは最高5.25Vのシングルまたはデュアル電源で動作します。帯域幅の低いPGAデザインの広帯域ノイズを排除するため、出力にはオプションとしてノイズ フィルタが搭載されます。
特長
- MUX と PGA の構成を切り替えます
- シングルまたはデュアル電源で駆動
- 補助的な DIP スイッチ入力により出力を簡単に選択できます
- 入力と出力を完全に絶縁
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWS2.PDF (18 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ワイヤード OR マルチプレクサ構成のディスエーブル・ピン搭載オペアンプのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/07/31 |