TIDA-01560
ゼロ スタンバイ消費電力が 4mW の 15W デュアル絶縁型出力バイアス電源のリファレンス デザイン
TIDA-01560
概要
このリファレンス デザインは、2 つの絶縁型出力(12V/1.125A と 3.3V/0.3A)を採用した、220V AC 入力使用時に合計スタンバイ消費電力が 4mW の 15W バイアス電源です。コントローラは 1 次側レギュレーション(PSR)を使用し、UCC24650 2 次側電圧ドループ モニタからのウェークアップ信号を検出して、大きな負荷ステップに対する過渡応答を向上しています。このリファレンス デザインは、UCC28730 が内部の 700V スタートアップ スイッチ、動的制御の動作状態、カスタマイズ済み変調プロファイルを使用し、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にせずに、非常に小さいスタンバイ時消費電力を実現します。UCC28730 は自らの制御アルゴリズムの一部として、周波数変調、ピーク 1 次側電流変調、バレー スイッチング、バレー スキップ機能を使用し、動作範囲全体で最大の効率を実現します。
特長
- Zero-Power:未満の待機電力を実現
- 115V AC 入力時に 3.1 mW
- 220V AC 入力時に 4.2 mW
- 平均効率は 84% を上回り、DoE VI と CoC tier 2 の仕様に準拠
- 1 次側レギュレーション (PSR) 採用でフォトカプラを不要にし、バイアス電源の信頼性が向上します
- 共振リング バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
- あらゆる地域に住むお客様のニーズを満たす、ユニバーサル入力電圧範囲 (85V ~ 270V AC) 対応
- 12V と 3.3V のデュアル絶縁型出力は、多くの産業用アプリケーションに適しています
- 周波数ディザリングにより EMI 準拠が容易
| 出力電圧オプション | TIDA-01560.1 | TIDA-01560.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 1.125 | .3 |
| 出力電力(W) | 13.5 | .99 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVX0.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ゼロ・スタンバイ時の消費電力が4mWの15Wデュアル絶縁出力バ イアス電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/04/05 | ||
| 技術記事 | Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design | PDF | HTML | 2018/08/27 |