ソフトウェア
シミュレーション・モデル
このアナログ、双方向電力変換のリファレンス デザインには、500Wの放電または昇圧段と、50W の充電または降圧段があります。このリファレンス デザインは24V バッテリ パックと、30V ~ 38V のバス電圧用に作成されており、DC-UPS、バッテリ バックアップ ユニット (BBU)、ローカル エネルギー ストレージ (LES)、DC/DC ブリック モジュールに使用できます。このデザインは放電が98%超、充電が95%超の高効率であるため、熱管理が最適化され、バッテリ バックアップの時間が延長されます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | DC UPS用の98%効率、全アナログ、24V~36V、500Wバックアッ プおよび50W充電器のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/12/15 |