TIDA-01543
過電流検出機能付きトラクション インバータ用の絶縁電流検出のリファレンス デザイン(±300A)
TIDA-01543
概要
このリファレンス デザインは、トラクション モーターの位相電流を検出します。TIDA-01543 は、絶縁型の電流センサを実現します。AMC1305M05-Q1 デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器と INA301-Q1 デバイスにより、ハント ベースの高精度インライン モータ位相電流検出が行われます。変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング過渡電圧が原因でコントローラ側のデータが破壊されることを阻止できます。INA301-Q1の高速な応答により、過電流事象に短時間で反応できます。TIDA-01543 は外部のマイコンに接続するためのインターフェイスを搭載しており、デジタル SINC フィルタを実装すると AMC1305M05 の出力ビット ストリームを復調できます。このリファレンス デザインは、C2000 ファミリに属する、車載対応の F280049M Piccolo™ マイコン制御カードを使用しています。
特長
- 強化絶縁の ΔΣ 変調器により、シャント抵抗でインライン モータの位相電流を測定
- SINC 3 フィルタと OSR 8 の採用で、1.5μs 未満の短絡応答時間を実現
- 定常状態の電流測定範囲は ±300 A、100μΩ のシャント抵抗を用いた場合の過渡ピーク測定範囲は ±80 Apk
- 0°C〜125°C の温度範囲において、キャリブレーション済みのフルスケール誤差は 0.5% 未満
- INA301 での短絡応答時間 300ns (AMC 変調器との並列構成)
- 高 CMTI の変調器 (15kV/μs 超過) により、スイッチング過渡に対するノイズ耐性を改善
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWU2.PDF (56 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 過電流検出機能付きトラクション・インバータ用の絶縁電流検出のリファレンス・デザイン(±300A) (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/12/28 |