TIDA-01539

車載エレクトロクロミック ミラー用の自動調光ミラーのリファレンス デザイン

TIDA-01539

設計ファイル

概要

今日の自動車は、自動調光ミラーを使用してグレアを防止し、ドライバの視界が消失することを防いでいます。このリファレンス デザインは、人間の目に対応する新しい環境光センサと大電流のアンプ段を活用して、容量性のエレクトロクロミック ミラー負荷を駆動します。

特長
  • 応答性が人間の目に類似した光センサ
  • 10 ビット出力
  • 3.3V、400mA 容量性負荷ドライバ
  • エレクトロクロミック (電気的色制御、防眩) 負荷の高速放電
  • 広い VBAT 動作 (最大 40V)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU543.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW91.PDF (92 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW90.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW93.ZIP (654 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEN6.ZIP (417 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW92.PDF (464 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW89.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC101C081Q10 ビット、マイクロパワー D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV316-Q1車載グレード、シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001-Q1人間の目に類似した高精度の応答性、車載デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載エレクトロクロミック・ミラー用の自動調光ミラーのリファレンス・デザイン 英語版 2018/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。