TIDA-01536

シングル チャネル、絶縁、3線式電流ループ トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-01536

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインで紹介するシングル チャネル、入力絶縁、3 線式の電流ループ トランスミッタは、24V 電源で動作し、0mA ~ 20mA の電流範囲を出力します。このデザインには、回路の目標を達成するため、高精度のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) と内部基準電圧、、統合された 3 線式電流ループ トランスミッタ、デジタル アイソレータが搭載されています。保護回路が内蔵されており、IEC61000-4 テストに合格します。

特長
  • ファクトリ オートメーションや制御向けのアナログ出力
  • 16 ビット分解能
  • 0mA ~ 20mA の電流出力
  • IEC61000-4 過渡に対する保護を実現します
  • 3 線式 SPI 入力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU572.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWL4.PDF (78 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWL7.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWL6.ZIP (510 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER5.ZIP (58 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWL5.PDF (461 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWL8.PDF (107 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC855116 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR1113V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7340C低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド シングルチャネル、絶縁型、3 線式電流ループ・トランスミッタのリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。