TIDA-01530
車載用ウィンドシールド ワイパー駆動のリファレンス デザイン
TIDA-01530
概要
このリファレンス デザインは、車載用で 2 つの速度が選択できるフロント ガラス ワイパー、1 個か 2 個のリア ワイパー、およびフロント ウィンドウとリア ウィンドウへの噴射用ポンプを駆動します。このデザインには、ワイパーおよびポンプ用のブラシ付きモータの制御に加えて、ワイパーのパーキング信号用の入力と、診断および保護機能が含まれています。テスト データは、代表的な車載用ワイパー メカニズムと組み合わせた場合の性能を示しています。包括的なデザイン ファイルを活用すると、自動車の設計者が新規プロジェクトの開発を迅速化することができます。
特長
- フロント ワイパーとリア ワイパーのモーターを駆動
- 双方向の液体噴射ポンプを駆動
- 12V の車載バッテリからの電力供給で動作し、バッテリ逆接続とロード ダンプに対する保護機能を搭載
- 3.3V 電源とシンプルなコントローラ インターフェイスをオンボード実装
- この回路デザインはテスト済みであり、回路図、テスト データ、レイアウトの説明が付属します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVP9.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用ウィンドシールド・ワイパー駆動のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/02/27 |