TIDA-01521

センター ハイマウント ストップ ランプ(CHMSL)用の車載リニアLEDドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01521

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ブレーキ ランプとバック ランプを内蔵した CHMSL(センター ハイマウント ストップ ランプ)内の LED 駆動に最適な高集積ソリューションの詳細を示します。各ライトは、電源ラインに電力を供給することにより、独立して機能させることができます。このデザインは 3 個の車載定格リニア LED ドライバ (TPS92610-Q1) を使用して、BOM 数を減らし、機能の豊富なソリューションを実現します。また、このデザインは、ロード ダンプや逆極性バッテリの状態に対する保護機能を搭載すると同時に、小型ソリューション サイズを維持しています。

特長
  • 少ない部品表 (BOM) 数
  • 高集積ソリューション
  • 高精度電流レギュレーション
  • オプション診断機能
  • 逆極性バッテリ保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU426.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTR3.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTR2.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTR5.ZIP (631 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE24.ZIP (1603 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTR4.PDF (492 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTR1.PDF (165 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92610-Q1車載、450mA 出力、開路と短絡と単一 LED 短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ。

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド センター・ハイマウント・ストップ・ランプ(CHMSL)用の車載リニア LEDドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2017/11/29
技術記事 CHMSL: The third brake light PDF | HTML 2018/02/16
アプリケーション・ノート How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 2015/12/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。