TIDA-01520
車載ヘッドライト向け、アダプティブ事前昇圧制御機能付き 50W デュアル ステージ LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01520
概要
デュアル ステージ LED ドライバ リファレンス デザインの TIDA-01520 は、車載ヘッドライト アプリケーション向けの 2 ストリング LED を駆動すると同時に、マイコン(MCU)不要で事前昇圧電圧を自動的に適用し、スペースとコストを節減します。さらに、アダプティブな事前昇圧制御により、スイッチング損失を低減しながら車載ヘッドライトのシステム効率を最大化します。
特長
- ストリング長と温度変動に対し、事前昇圧電圧を自動的に適用
- チャネルあたりの最大 LED ストリング長:14 つの LED
- CISPR 25 テスト済み
- 動的に変化する入力電圧に対応
- 動的に変動する負荷 (マトリクス / 調光) に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVK8.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載ヘッドライト用のプリ昇圧制御付き50Wデュアル段LEDドライ バのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/02/07 |