TIDA-01514
アンテナ モジュール向け保護および軽負荷検出のリファレンス デザイン
TIDA-01514
概要
TIDA-01514 リファレンス デザインは、車載インフォテインメント / ナビゲーション システム向けのアンテナ モジュールで保護と診断を実現します。このデザインは、抵抗に起因する電圧降下(IR)を低減すると同時に、短絡、バッテリ短絡、逆電流、過電圧の保護など、必要とされる保護対策を満たすことを目的とした、アンテナ用の低ドロップアウト リニア レギュレータ(LDO)の代替ソリューションです。また、このデザインは、軽負荷と過負荷の高精度検出など、サブシステム レベルの診断に関する要件も満たします。
特長
- 10mA (標準値)での開放負荷検出
- 300mA、600mA、900mA、1.2Aで選択可能な過電流検出
- バッテリ短絡障害発生時に 1μs(代表値)のシャットダウン
- グランド短絡障害発生時に 200ns(代表値)の高速応答
- TPS25940-Q1(42mΩ の RON)を採用し、IR による電圧降下を低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTO7.PDF (51 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | アンテナ・モジュール向け保護および軽負荷検出のリファレンス・デ ザイン | 英語版 | 2017/11/22 |