TIDA-01512
NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス デザイン
TIDA-01512
概要
TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。
このコントローラのデュアル出力は、4 フェーズ設計の 60-ATDC、1.0V コア電圧レールと、30-ATDC、1.2V の補助レールを対象としています。スマート電力段と統合された PMBus™ 機能を活用することで、出力電圧の設定、主要設計パラメータのテレメトリ、補償の調整が容易に行えます。
検証段階で、NXP のリファレンス ボードを使用して、出力静電容量を 50% 以上低減という結果を観測しました。
特長
- デュアル レールの 4+2 相設計 - LS2085A/88A VDD と GVDD の各レールがターゲット
- PMBus による VIN、VOUT、IOUT、PIN、POUT の監視が可能
- デュアル レールの温度監視
- VDD レールおよび GVDD レールにおいて、それぞれ 92% および 94% のピーク効率を達成
- NXP の評価基板と比較して、COUT を 50% 以上削減
| 出力電圧オプション | TIDA-01512.1 | TIDA-01512.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 120 | 50 |
| 出力電力(W) | 120 | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV80.PDF (218 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | PMBus™電圧レギュレータのリファレンス・デザイン、NXP QorIQ LS2085A/LS2088Aプロセッサ用 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/09/14 |