TIDA-01510

DC/DCコンバータの電力密度を増やすための2面レイアウトのリファレンス デザイン

TIDA-01510

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、高い電源密度を得るために、2面のDC/DCレイアウトをデザインする正しい方法を紹介します。このデザイン ガイドでは、一般的な失敗と、それらを回避する方法に加えて、TPS54824デバイスを2面レイアウトに正しく実装すれば性能低下は起きないことを示すテスト結果を記載します。このデザインでは、TPS54824 降圧コンバータの 8A 出力が大きすぎる場合、ピン互換の代替品である 4A の TPS54424 デバイスも使用できます。

特長
  • 入力範囲:4.5V ~ 17V、8A IOUT で 1.8VOUT
  • ピーク効率:5VIN、2A IOUT で 94.7%
  • ロード レギュレーション:±0.04% 未満
  • スイッチング周波数:700kHz
  • トータル ソリューション サイズ:280mm2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU554A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWH8.PDF (77 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWH7.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWI0.ZIP (16963 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEQ1.ZIP (1707 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWH9.PDF (546 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWH6.PDF (150 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS544244.5V ~ 17V 入力、電流モード、4A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54824HotRod™ QFN 封止、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DC/DCコンバータの電力密度を増やすための2面レイアウトのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。