TIDA-01509
光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン
TIDA-01509
概要
このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは、それぞれ 8 チャネルずつの 2 つのグループに分割されます。破損ワイヤの検出は、チャネルごとに 1 つの追加光学スイッチ、またはグループごとに 2 つの光学スイッチと 1 つの追加コンデンサを使用するだけで実行できます。この機能では 2 次側電源は必要ありません。これは、ISO121x ファミリを使用するデジタル入力モジュールに固有の利点となります。
特長
- 16 チャネルのデジタル入力、最大 ±60V の入力電圧許容範囲
- 追加部品 1 つのみで破損ワイヤを検出
- 1 次側電源のみで動作し、絶縁型電源は不要
- 迅速かつ容易な評価に適した LaunchPad™ ヘッダ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVH8A.PDF (124 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/06/03 |