TIDA-01500

HVAC HMI 向け車載用マルチチャネル LED ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01500

設計ファイル

概要

HVAC(エアコン)用の HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)では、多数の LED を使用してディスプレイとボタンを照らしています。これらの LED を駆動する回路は従来、ディスクリート部品を使用して実装されていました。その結果、マイコンは外付けのローサイド BJT(バイポーラ トランジスタ)を駆動し、BJT が電流をシンクし、LED に対する直列抵抗を使用して電流を制限していました。これらの BJT は、調光効果を実現するために PWM 信号を使用して駆動すること、またはオン / オフ スイッチのような形式で単純に使用することもできます。このリファレンス デザインは、電流制限抵抗を使用せずに複数の LED を駆動できる、コスト効率に優れた LED ドライバの代替ソリューションです。このリファレンス デザインを活用すると、設計者は各ダイオードの電流と PWM 調光信号を独立した形で調整できます。ただし、1 本のピンに対して直列接続されている複数の LED は個別ではなく一括の制御になります。

特長
  • 構成可能 16 チャネル LED ドライバ
  • 各チャネルを個別制御
  • 周囲光の強度に合わせた LED 減光調整
  • 定電流制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU419A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTN8.PDF (245 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTN7.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTO0.ZIP (873 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE16.ZIP (376 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTN9.PDF (580 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTN6.PDF (246 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TLC59116-Q1車載、16 チャネル、FM+ I2C バス制御の定電流 LED シンク ドライバ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001-Q1人間の目に類似した高精度の応答性、車載デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド HVAC HMI用車載マルチチャネルLEDドライバのリファレンス・デザイン (Rev. A) - TIDUDD5.pdf (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/04/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。