TIDA-01491

Power Over Coax フィルタ付きの車載用カメラ PMIC 電源のリファレンス デザイン

TIDA-01491

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインが搭載しているのは、同軸ケーブルを使用した電力供給 (power-over-coax、POC) フィルタ ネットワーク、中入力電圧 (Vin) を受け入れる同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低入力電圧 (Vin) を受け入れるパワー マネージメント IC (PMIC) であり、18 mm x 18 mm のフットプリントに実装した典型的な車載カメラ向け電源を提示します。このデザインは、データと電力の両方を、Fakra コネクタを取り付けた 1 本の同軸ケーブルから受け取り、ローパス フィルタ ネットワークを使用してデータを負荷から絶縁し、シーケンス制御された複数の出力電圧を供給します。これらの出力電圧は、外部帰還抵抗を使用して調整することができます。

特長
  • 4.5V ~ 17V の入力をサポート
  • ユーザー構成可能な複数の電圧
  • フットプリント 18mm x18mm のソリューション
  • POC フィルタ ネットワーク
  • カメラ センサ向けのシーケンス制御された複数の電圧
出力電圧オプション TIDA-01491.1 TIDA-01491.2 TIDA-01491.3 TIDA-01491.4
Vin(最小)(V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin(最大)(V) 17 17 17 17
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2 2.8
Iout(最大)(V) 1 .6 .3 .3
出力電力(W) 3.3 1.08 .36 .84
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU483.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUV3.PDF (120 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUV2.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUV5.ZIP (517 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB5.ZIP (2295 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUV4.PDF (586 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUV1.PDF (230 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65000-Q12.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Over Coaxフィルタ付きの車載用カメラPMIC電源のリファ レンス・デザイン 英語版 2018/01/24
技術記事 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018/09/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。