TIDA-01471
PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01471
概要
産業用の振動センシングは、予防保守が必要とする条件監視の重要な部分を占めます。統合型の電子圧電 (IEPE) センサは、産業用の環境で最も一般的に使用されている振動センサです。このリファレンス デザインは、IEPE センサ インターフェイス用のフル アナログ方式フロントエンドであり、消費電力と実装面積の低減と同時に柔軟な高解像度、高速変換を実現します。
特長
- シングル チャネル IEPE センサ アナログ入力
- 24 ビット変換分解能
- データ レートをプログラム可能:265kSPS ~ 32kSPS
- 20kHz の信号帯域幅
- ±10V AC 入力、250kΩ 入力インピーダンス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRQ0.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | PLCアナログ入力用のIEPE振動センサ・インターフェイスのリファ レンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/18 |