TIDA-01464

出力可変、200W、効率 92%、低 THD、10% 調光可能 AC/DC LED ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01464

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、100 ~ 200V の範囲で出力電圧を調整できる、調光可能な低 THD の 200W AC/DC LED 電源です。街路照明や道路照明などの屋外照明アプリケーション向けに設計されています。このデザインは、低 THD と高力率を実現するために CCM PFC をフロントエンドとして使用し、2 段目として 2 スイッチフライバックアーキテクチャを推奨します。これは出力電圧が調整可能な LED 電源の、コスト、効率、設計の簡素化といった側面を満たすのに役立ちます。

特長
  • 85 ~ 305V のユニバーサル入力 AC 範囲と、230V で 350mW 未満の非常に低いスタンバイ電力を実現
  • 196W 負荷に対して 120V AC で 90% 近く、230V、265V AC で 92% 近くの高効率、外部冷却不要
  • 196W 負荷の場合、120V、230V、265V AC の各入力時に 0.98 を上回る力率と 5% 未満の THD
  • 0 ~ 10V のアナログ調光範囲全体で 10% 未満の調光能力
  • 100 ~ 200V の可変 DC 出力動作により、性能に大きな影響を及ぼすことなく、さまざまな LED 負荷をサポートできます
  • LED 負荷の 196V の 22% 以上、102V の 36% 以上のクラス C に準拠、IEC 61000- 3-2 の電流 THD 規制に適合
出力電圧オプション TIDA-01464.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 305
Vout (Nom) (V) 200
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 200
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU422.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTP8.PDF (296 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTP7.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTQ0.ZIP (1497 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE20.ZIP (2694 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTP9.PDF (1364 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTP6.PDF (460 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM358-Nデュアル、32V、1MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LM8364低静止電流、2.5% のスレッショルド精度、アクティブ ロー、電圧モニタ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 可変出力電圧対応、200W、92%効率、低THD、10%調光機能付 きAC/DC LEDドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2017/11/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。