TIDA-01445
車載用高電圧インターロックのリファレンス デザイン
TIDA-01445
概要
このリファレンス デザインは、車載用インターロック接続の診断機能を広い範囲で網羅する、BOMの少ないデザインです。ハイブリッド自動車 / 電気自動車(HEV / EV)のバッテリ マネージメント システム、トラクション インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード チャージャ、高電圧で動作するその他のサブシステムは、インターロックを使用する必要があります。インターロックは、高電圧機器やサービス接続解除スイッチの改ざんや開放を検出するための電流 / 電圧ループ メカニズムです。このデザインは、高電圧インターロック システムの生成 / 監視メカニズムに対応します。
特長
- 単方向インターロック システム
- 単方向システムの 3 ステート動作
- インターロック ループの障害診断を広範に網羅
- 5mA を上回る状況で、97% を上回る高精度のローサイド電流センス
- 車載出力ライン フォルト発生時の保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSP0.PDF (62 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A16-Q1 — 車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用高電圧インターロックのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/05/24 |