TIDA-01444

サーバー PSU 用の、97% 効率、180W、デュアル チャネル降圧コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-01444

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、サーバー PSU (電源)、PC PSU、その他の降圧コンバータ アプリケーションを想定しており、180W の降圧デュアル チャネル DC/DC コンバータを実装し、安定化の対象となる 12V DC 入力電圧と組み合わせて、末端負荷に電圧を供給するとともに、97% を上回る効率と良好な放熱性能を実現しています。デュアル チャネル間で、スイッチング周波数の同期を簡単に実現できます。デュアル出力の真の差動リモート センスにより、ラインの電圧降下が補償され、末端負荷についてより正確な電圧が得られます。この統合回路リファレンス デザインは、より高い電力密度と低いプロファイルを実現するため、従来のディスクリート インダクタの代わりに、平面状のインダクタを使用しています。このデザインは、保護機能と温度センス機能を搭載しています。

特長
  • 180W デュアル出力降圧コンバータ
  • 効率:180W 負荷時に 96% (代表値)、83W 負荷時に 97% (代表値)
  • デュアル チャネル間で、スイッチング周波数の同期が可能
  • 両方の出力チャネルに対する差動リモート センシング
  • 出力インダクタとして平面状インダクタを採用
  • コンパクトなフォーム ファクタ (47mm x 59mm) で、サーバー PSU (電源) アプリケーションとの互換性を確保
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU303.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRL0.PDF (197 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRK9.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRL2.ZIP (1085 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL1.ZIP (386 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRL1.PDF (993 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRK8.PDF (353 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS543C20適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM20±1.5℃ アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド サーバーPSU用の、97%効率、180W、デュアル・チャネル降圧コ ンバータのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/06
アプリケーション・ノート Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019/06/28
技術記事 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。