TIDA-01437

IO-Linkインターフェイス付きRGB信号ライトのリファレンス デザイン

TIDA-01437

設計ファイル

概要

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート スタックライトのリファレンス デザインです。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。このデザインは低消費電力で、IO-Link インターフェイスからの電力で動作できます。

このリファレンス デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% 低減し、輝度制御の範囲を拡大する方法を示しています。自動輝度調整機能により、周囲の明るさに合わせて輝度が変わります。また、シンプルな PWM を使用してスイッチング レギュレータの出力電圧を変更し、ダイナミック ヘッドルーム制御を行います。

特長
  • フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー ライトのリファレンス デザイン
  • 実装されているモード:デモ、温度、湿度、スタックライト
  • IO-link 経由でフル制御可能
  • 20 個の RGB LED で構成された 5 セグメント
  • リニア RGB LED ドライバのダイナミック ヘッドルーム制御により、消費電力を 30% 低減
  • 自動輝度制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU361.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSM0.PDF (413 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSL9.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSM2.ZIP (2144 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDT8.ZIP (602 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSM1.PDF (1721 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSL8.PDF (1361 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL111サージ保護機能内蔵 IO-Link デバイス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q22mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54062低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、50mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

TLC59713.3V リニア レギュレータ搭載、12 チャネル、16 ビット ES-PWM RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IO-Linkインターフェイス付きRGB信号用ライトのリファレンス・デザ イン 英語版 2017/09/12
技術記事 Using dynamic headroom control for industrial lighting applications PDF | HTML 2018/06/28

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。