TIDA-01432

充電機能を備え、データ パス性能が向上した車載用パッシブ メディア ハブ リファレンス デザイン

TIDA-01432

設計ファイル

概要

この車載用リファレンス デザインは、データ転送を必要とするメディア ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 x 5.08cm)の小型ソリューションでヘッド ユニットとの役割交代(ロール スワップ)が可能なうえ、USB Type-C デバイスと従来の USB デバイスの両方を充電できます。

特長
  • 代表的なメディア インターフェイス ボードのサイズである 1 インチ x 2 インチ(2.54cm x 5.08cm)に基づいた小型ソリューション
  • 最大 40V の入力過渡電圧に対処できる、バッテリ短絡保護機能とロード ダンプ保護機能
  • 車載グレード LMS3635-Q1 は、独自の Hotrod™ パッケージを通じて電源の最適化と寄生成分の低減を可能にしており、AM 帯域や FM 帯域の周波数への干渉を発生させず EMI を低減できます
  • TUSB213-Q1 は、最適化された高速性能を実現し、USB-IF の電気的準拠試験に合格しており、最大 3m の距離で USB-IF のニア エンドとファー エンドのアイパターン試験の条件を満たします。
  • 有力な OTG (on-the-go) システムと互換性あり
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU390.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRT07.PDF (1617 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT06.PDF (13 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT09.ZIP (1992 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDW7.ZIP (914 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT08.PDF (585 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT05.PDF (854 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオード / ORing コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB319-Q1車載向け USB Type-C DFP ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB212-Q1車載対応、DC 昇圧機能搭載、フロー スルー パッケージ採用、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB213-Q1車載対応、DC 昇圧機能搭載、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB214-Q1車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB217-Q1車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMS3635-Q13.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB215-Q1車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP と Vbus 電源内蔵、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHCT1G04-Q1車載、TTL 互換 CMOS 入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS254900-Q1車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 充電機能を備え、データ・パス性能が向上した車載用パッシブ・メ ディア・ハブ・リファレンス・デザイン 英語版 2017/10/03
技術記事 Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin PDF | HTML 2018/01/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。