TIDA-01429

CAN向けに前昇圧と後降圧を行う車載用ディスクリートSBCのリファレンス デザイン

TIDA-01429

設計ファイル

概要

TIDA-01429 リファレンス デザインは、広い入力電圧範囲の昇圧コントローラを実装し、その後段に広い入力電圧範囲の降圧コンバータを配置して、出力を 5.0V に設定します。この 5.0V 電源電圧の供給先となるのは、CAN(Controller Area Network)トランシーバと、C2000 マイコンに電力を供給するコンパクトな 3.3V 固定出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータです。このデザインは、いずれも 500KBPS で動作する CAN 通信を対象にして、電波暗室法 (ALSE) を使用した CISPR 25 定格の放射型電磁波、電圧法を使用した CISPR 25 定格の伝導型電磁波、および ISO 11452-4 に従ったバルク電流注入 (BCI) 耐性これは、CAN(Controller Area Network)に対応し、電磁適合性(EMC)を検討した 3 段構造のパワー ツリーのリファレンス デザインであり、入力電圧が最小 3.5V の条件下における動作を必要とする多くの車載用アプリケーションで使用できます。

システム ベーシス チップ(SBC)は、システムの標準的な構築ブロックを多数組み合わせた IC であり、トランシーバ、リニア レギュレータ、スイッチング レギュレータを搭載しています。このような統合型デバイスは多数のアプリケーションでサイズとコストを節減できる一方で、統合型デバイスはあらゆる状況で動作するとは限らないという欠点もあります。SBC が最適な解ではないアプリケーションでは、前述の構築ブロックを使用したディスクリート実装を行い、ディスクリート SBC を製作する方法が役に立つことがあります。

特長
  • 広い入力電圧範囲、調整可能な昇圧コントローラ
  • 広い入力電圧範囲で、5V 固定出力の降圧コンバータ
  • Class 5 CISPR 25 放射型電磁波を満たす
  • Class 4 CISPR 25 伝導型電磁波を満たす
  • 最小 3.5V のバッテリ入力電圧に対して、安定化した 3.3V と 5V の電源電圧を維持
  • 最大 40V のロード ダンプ電圧に耐えることが可能
出力電圧オプション TIDA-01429.1 TIDA-01429.2
Vin(最小)(V) 4.3 4.3
Vin(最大)(V) 42 42
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout(最大)(V) 1 .024
出力電力(W) 3.3 .12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Boost- Synchronous^Buck- Synchronous Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU322A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRW5.PDF (269 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRW4.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRW7.ZIP (1372 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDN9.ZIP (821 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRW6.PDF (1221 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRW3.PDF (361 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time digital power MCUs

TMS320F2803060MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042GV-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS57140-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28030-Q1車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G06-Q1車載、オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74AHCT1G04-Q1車載、TTL 互換 CMOS 入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CAN向けに前昇圧と後降圧を行う車載用ディスクリートSBCのリ ファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。