TIDA-01426

センサ励起を目的とした低電圧DC源からのAC入力電圧生成のリファレンス デザイン

TIDA-01426

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ディスクリート部品を使用したフレーム検出で使用できる高電圧信号の生成方法を示します。このリファレンスデザインは、低 BOM コストと小型ソリューションサイズを考慮して構築されています。プッシュプル コンバータ トポロジを使用すると、広い入力範囲と高速な起動時間を実現できます。

特長
  • 10 ~ 36V のユニバーサル入力範囲
  • 120V、60Hz 出力、4% THD
  • 10V で 56ms の起動時間
  • 5% の出力精度
  • 最大 1W の出力電力
  • 小さいフットプリントと BOM コスト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU341.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRS66.PDF (182 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS65.PDF (82 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS68.ZIP (770 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDP9.ZIP (172 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS67.PDF (755 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS64.PDF (465 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA348シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TL49440V、0.2A、300kHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド センサ励起を目的とした低電圧DC源からのAC入力電圧生成のリ ファレンス・デザイン 英語版 2017/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。