TIDA-01423

3V~4.5V入力、400mA、-12V反転昇降圧リファレンス デザイン

TIDA-01423

設計ファイル

概要

この小型でシンプルな反転電源リファレンス デザインは、反転バック ブースト トポロジの高精度昇降圧コンバータを備えています。この製品は、3V ~ 4.5V の入力電圧から 400mA の電流で -12V の出力を生成するため、通信インフラストラクチャの光ネットワーク システム、アクティブおよび分散アンテナ システム、無線インフラストラクチャのリモート無線ユニット、産業用テストおよび測定アプリケーションなど、スペースが制限されたアプリケーションで負電圧レールにクリーンに電力を供給できます。

特長
  • -12Vの高い負出力電圧
  • 合計ソリューション サイズ 65mm2 未満
  • 400mA の高出力電流
  • 低出力電圧リップル (0.5% 未満)
  • 入力電圧範囲:3V ~ 4.5V
  • 125°C 定格ソリューション
出力電圧オプション TIDA-01423.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 4.5
Vout (Nom) (V) -12
Iout(最大)(V) .4
出力電力(W) 4.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU320.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRW1.PDF (72 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRW0.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCDN8.ZIP (308 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRW2.PDF (342 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRV9.PDF (115 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621362x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3V~4.5V入力、400mA、-12V反転昇降圧リファレンス・デザイン 英語版 2017/08/28
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018/05/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。