TIDA-01416

NXP™ iMX7 シリーズ アプリケーション プロセッサ向け小型、高効率、フレキシブル電源のリファレンス デザイン

TIDA-01416

設計ファイル

概要

小型、効率的、フレキシブルなこの電源は、NXP™ iMX7 シリーズのアプリケーション プロセッサ向けのリファレンス デザインであり、iMX7 プロセッサ向けの設計を採用しています。このデザインは、iMX7 に電力を供給するために、5 個の DC/DC コンバータと 1 個のシーケンサ IC を使用しています。多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、フレキシブルな電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:3.3V ~ 5.5V
  • DCS-Control™ トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 高効率で低静止電流
  • 軽負荷時の効率に寄与する自動パワー セーブ モード
  • TLV6208x ファミリのアプローチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU364.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVG2.PDF (149 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVG1.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVG4.ZIP (7368 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDZ6.ZIP (368 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVG3.PDF (163 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTF8.PDF (243 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV620802 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62084A2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV620852x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド NXP™ i.MX7シリーズ・アプリケーション・プロセッサ用の小型、高 効率、柔軟な電源のリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。