TIDA-01414

TPA3244 Dolby Atmos サウンドバーのリファレンス デザイン

TIDA-01414

設計ファイル

概要

TPA3244 Dolby Atmos® サウンドバーのリファレンス デザインは、Ultra-HD オーディオと広いダイナミック レンジの組み合わせにより、小型フォーム ファクタのシステムを使っても、部屋全体に広がるオーディオ環境を実現します。このリファレンス デザインは TI の高性能アンプ TPA3244 と、高性能 DAC PCM5252 を活用し、他の処理機能と統合型 SoC を組み合わせて、Dolby Atmos® のデコードとレンダリングを実現します。このサウンドバー リファレンス ボードは、TI の統合型オーディオ DSP を使用して、DAC + アンプに対応する 10 個のチャネルを実現し、デジタル アクティブ クロスバー、DRC、バイクワッドで形成された独立型のチャネル処理を行い、5.1.2 のサウンドバー出力構成をサポートします。このリファレンス デザインは 66AK2G オーディオ SoC を使用して、Dolby Atmos® のデコードとレンダリングを実現しています。

特長
  • 5.1.2 Dolby Atmos サウンドバー
  • TPA3244 を 5 個使用した BTL 構成の 10 チャネル D 級アンプ
  • 没入型 3D Ultra-HD オーディオ
  • アクティブ クロスバー、イコライザ、低音域強調機能を実現する、DAC 統合型 DSP オーディオ処理機能
  • シングル チップ SoC による Dolby Atmos ソリューション
  • デジタル出力とアナログ出力に対応したサブウーファー
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD45.PDF (5912 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRT12.PDF (770 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT11.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT14.ZIP (3929 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDW8.ZIP (8312 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT13.PDF (7121 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT10.PDF (1437 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS54340Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

TCA9548Aリセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2940C1A、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ DAC

PCM5252miniDSP 搭載、スマート アンプ対応、114dB、32 ビット、ステレオ、差動出力 DAC

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

NE5532オーディオ アプリケーション向け、デュアル、30V、10MHz、低ノイズのオペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5234128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用オーディオ アンプ

TPA3244パッド下部配置、60W ステレオ、120W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TPA3244 Dolby Atmos Soundbar Reference Design 2017/09/21
その他の技術資料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017/12/01
アプリケーション・ノート LC Filter Design (Rev. A) 2016/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。