TIDA-01403
サーマル イメージング カメラ用の74dB SNR、10MSPS、14ビットのアナログ フロントエンドのリファレンス デザイン
TIDA-01403
概要
このリファレンス デザインは、電子画像処理システムを念頭に構築されています。今日のイメージ センサは、優れた画像品質を保証し、経時劣化による歪みを避けるため、ADCに対する厳しい要求があります。たとえば、優れた直線性(DNL < 0.5 LSBかつINL < 4 LSB)、高分解能(12~18ビット)、高速(最高20MSPS)、高SNR (> 74dB SNR)などです。このリファレンス デザインでは、TI製の低ノイズ高速アンプ、完全差動アンプ(FDA)、高速ADC、低ノイズLDOを利用して、サーマル イメージング カメラのピクセル出力信号をデジタル化するための高性能アナログ信号チェーンを設計する方法を紹介します。
特長
- SNR、ENOB、THD:74dB 超、12 ビット、-84dB 未満
- サンプリング速度:10MSPS 以下に最適化されたフロント エンド回路
- アナログ入力の種類:シングルエンドのユニポーラ信号
- 積分非直線性 (INL) 1LSB (標準値) 未満、かつ微分非直線性 (DNL) 0.5LSB (標準値) 未満
- 出力データ インターフェイス:1.8V パラレル CMOS または DDR LVDS
- 総消費電力:80mW 未満
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWT2.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 熱画像処理カメラ向け、74dB SNR、10MSPS、14 ビット・アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/07/31 |