TIDA-01402
DAC 信号のバッファリングのための高精度リファレンス デザイン
TIDA-01402
概要
このリファレンス デザインは、業界初のゼロ クロスオーバーとゼロ ドリフト アンプ (OPA388) を採用し、D/A コンバータ (DAC) のアナログ出力をバッファします。このリファレンス デザインは、ゼロ クロスオーバーとゼロ ドリフトによるシステムの積分非直線性 (INL) の最小化、DAC (DAC8830) のフルスケール レンジの活用を可能にします。
特長
- 高精度 DAC (DAC8830) が、優れた直線性、低グリッチ、低ノイズ、高速セトリングを実現しています
- 多くの DSP/MCU 電源要件に対応する 2.7 ~ 5.5V の単一電源電圧で動作
- ゼロ クロスオーバー、ゼロ ドリフトのオペアンプ(OPA388)が、真の高精度を実現し、DAC の INL(<0.5 LSB)に対する寄与を最小化
産業用
- LCD テスト
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- メモリと半導体の試験装置
- レーザー距離メーター
- 分析ラボ計測器
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電子戦
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPP8.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal | 2017/02/03 |