TIDA-01389

小さな外形のサンルーフ用モータ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01389

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、サンルーフとパワー ウィンドウの開閉を意図した小型フットプリントのモーター制御モジュールです。この TI Design は、2 つのデュアル パッケージ車載認証 MOSFET と、電流シャント アンプを内蔵した DRV8703-Q1 ゲート ドライバを使用しており、一般的なリレー ソリューションに比べて非常に小さい電力段レイアウトを作成できます。モータ位置をエンコードする 2 つの 当社製 DRV5013-Q1 ラッチ ホール センサも搭載されています。

特長
  • 15A モーター ドライブ
  • 少ない部品点数
  • アンチピンチ (挟み込み防止) 検出機能
  • 逆極性バッテリ保護
  • 2 ビット ホール エンコーダ
  • PWM (パルス幅変調) 入力を使用した動作プロファイリング
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU318A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQE6.PDF (121 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQE5.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQE8.ZIP (495 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDA8.ZIP (1149 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQE7.PDF (1052 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQE4.PDF (271 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8703-Q1車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013-Q1車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 小さな外形のサンルーフ用モータ・モジュールのリファレンス・デザ イン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/08/31
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/01/27
技術記事 The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 2017/08/16