TIDA-01387

LiSoCL2 バッテリを使用した GPRS モデム用電源のリファレンス デザイン

TIDA-01387

設計ファイル

概要

このデザインは、LiSoCL2 バッテリを使用してスマート メータで GPRS モデムに電力を供給する方法を示します。GPRS モデムは伝送中に最大 2A のピーク電流を必要とします。このデザインでは、TPS61021A 昇圧コンバータと 20F スーパーキャパシタを使用して必要な送信電流を供給することにより、バッテリのピーク負荷要件が軽減されます。これによって、10 年間の寿命を維持しながら低コストの LiCoCL2 バッテリを使用できるため、システム全体のコストを削減できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 4V
  • 小型の昇圧コンバータ ソリューション
  • 3V の入力電圧の場合、効率は 85% を上回ります
  • 2.8 V入力に対応し、2A以上の出力電流を供給する能力
  • 出力電圧の低下は 200mV 未満
出力電圧オプション TIDA-01387
Vin(最小)(V) .7
Vin(最大)(V) 4
Vout (Nom) (V) 4
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCG0.PDF (604 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQO4.PDF (55 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQO3.PDF (161 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQO6.ZIP (1307 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDD2.ZIP (325 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQO5.PDF (314 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQO2.PDF (175 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS61021A0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Supply for GPRS Modules From LISOCL2 Battery Design Guide 2017/04/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。