TIDA-01386

IO-Link 採用の超音波距離センサのリファレンス デザイン

TIDA-01386

設計ファイル

概要

高度な統合と最適化されたレイアウトにより M12 ハウジングに適合する超音波距離センサのリファレンス デザインです。このデザインは、システム制御機能と通信するための IO-Link インターフェイスを実装しており、その結果、インダストリ 4.0 に対応しています。  超音波センサの目的は、物体の色、透明度、表面の特性や周囲の環境に関係なく、物体を検出したり距離を測定したりすることです。超音波センサは、工場やプロセス プラントのような過酷な環境でも動作できます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ:  M12
  • IO-link インターフェイス
  • 検出可能距離:
    • 10cm ~ 30cm (300kHz)
    • 30cm ~ 5m (58kHz)
  • 分解能:
    • ~1mm (300kHz)
    • ~1cm (58kHz)
  • 非接触式の検出と測定
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU382.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSX4.PDF (135 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSX3A.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSX6.ZIP (923 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDW0.ZIP (444 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSX5.PDF (843 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSX2.PDF (245 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL111サージ保護機能内蔵 IO-Link デバイス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
超音波センサ AFE

PGA460超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR595964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IO-Link付き超音波距離センサのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/28
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020/06/17
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。