TIDA-01382
リニア温度フォールドバック付き車載昼間点灯(DRL)LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01382
概要
TIDA-01382 リファレンス デザインは、マイコンを必要とせずにサーマル フォールドバック機能を搭載した昼間点灯機能(Daytime Running Light、DRL)に適した、高精度の PWM 調光ソリューションです。このデザインは、電磁干渉(EMI)フィルタリング、電磁適合性(EMC)フィルタリング、電圧コンディショニング(シャント レギュレータ)、サーマル フォールドバック、高精度クロック生成、LED ドライブなどの重要なペリフェラルを搭載しています。
特長
- LED 保護用のリニア サーマル フォールドバック
- 精度 2% の高精度 PWM 信号
- コールド クランク、ロード ダンプ、バッテリ逆接続の各条件に耐えて動作するように設計済み
- 効率を最適化した設計
車載
- スモール・ライト:ダイナミック・プロジェクション
- テールランプ:単一機能 / 電球置き換え
- フロント・フォグ・ランプ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED ボード
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:単機能 / 電球置き換え
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:高解像度 DLP モジュール
- リア・フォグ・ライト LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:基本型 LED 駆動モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ30.PDF (74 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide | PDF | HTML | 2017/02/24 | ||
| 技術記事 | How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE | PDF | HTML | 2017/03/01 |