TIDA-01381

LED ヘッドライト向けの車載用マルチ チャネル温度センシングのリファレンス デザイン

TIDA-01381

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、マトリクス LED ヘッドライトの単一ストリング駆動、LED の温度測定、サーマル フォールドバック サポートの実装を行う方法を詳細に示すソリューションであり、LED 温度が上昇した場合は LED に流す電流を低減して LED の破損を防止します。このデザインは、負の温度係数 (NTC) を持つサーミスタの代わりに温度センシングを使用して、部品点数と物理的な配線数を低減し、マイコンの使用ピン数も節減しています。TIDA-01381 は、サーマル フォールドバックによる LED 電流のディレーティングを行う目的で、マイコンとのインターフェイス接続を想定しています。このデザインの入力段は、EMI (電磁干渉) フィルタと EMC (電磁適合性) フィルタを搭載しており、車載バッテリとの直接接続に対応できます。

特長
  • マルチチャネル温度センシング
  • 効率を最適化した設計
  • コールド クランク時も動作
  • ロード ダンプ対応
  • 逆極性バッテリ保護
  • サーマル フォールドバック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCL2A.PDF (751 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPZ1.PDF (227 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPZ0.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPZ3.ZIP (768 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD74.ZIP (507 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPZ2.PDF (1130 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPY9.PDF (349 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92691-Q1車載向け、レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP423-Q1AEC-Q100 車載 3 チャネル リモート温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multiple-Channel Temp Sensing for Automotive LED Headlights Reference Design (Rev. A) 2017/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。