TIDA-01375

EMC準拠の車載用日中走行灯および位置灯のリファレンス デザイン

TIDA-01375

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載用の昼間点灯ライト(DRL)と車幅灯(ポジション ランプ)に最適なソリューションの詳細を示します。このデザインに使用されている TPS92830-Q1 リニア LEDコントローラは、自動車のバッテリからの直接電力供給を受けているため、同じ LED を両方の機能で使用することができます。また、このリファレンス デザインには、良好な EMC 特性や、包括的な保護機能と診断機能という特長もあります。

特長
  • 車載用バッテリ電源
  • CISPR 25 伝導性および放射性エミッションの標準に準拠し、ISO11452-4 BCI テストに合格
  • デバイスの内蔵 PWM ジェネレータを活用して、DRL / 車幅灯(スモール ランプ)の両方に再使用
  • LED ストリングの開路、グランドへの短絡、バッテリへの短絡診断と、自動回復
  • フォルト バスを、1か所の障害で全体を不良とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか設定可能
  • LED の熱保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU423.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTQ3.PDF (94 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTQ2.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTQ5.ZIP (489 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE21.ZIP (1379 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTQ4.PDF (663 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTQ1.PDF (140 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92830-Q1車載、3 チャネル、ハイサイド、大電力、定電流リニア LED コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EMC準拠の車載用日中走行灯および位置灯のリファレンス・デザ イン 英語版 2017/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。