TIDA-01374
EMC準拠の車載用ストップ ライトおよびテール ライトのリファレンス デザイン
TIDA-01374
概要
この車載用リファレンス デザインでは、ストップ ライトおよびテール ライト用のソリューションについて詳説します。車載用バッテリから、このデザインが使用するTPS92830-Q1 LED コントローラへの直接電力供給によって、設計者は両方の機能で同じ LED を使用できます。また、このリファレンス デザインには堅牢なEMC (電磁環境適合性)特性、完全な保護、診断機能などの特長があります。
特長
- 車載用バッテリ電源
- CISPR 25 伝導性および放射性エミッションの標準に準拠し、ISO11452-4 BCI テストに合格
- デバイス内部のパルス幅変調 (PWM) ジェネレータを使用して、ストップ ライトおよびテール ライトに LED を再利用
- LED ストリングの開路、グランドへの短絡、バッテリへの短絡診断と、自動回復
- フォルト バスを、1か所の障害で全体を不良とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか設定可能
- アナログ調光入力ピンによる LED ビニング機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW62.PDF (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | EMC準拠の車載用ストップ・ライトおよびテール・ライトのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/04/30 |