TIDA-01372

シーケンシャル ターン アニメーション付き車載用 LED フロント ランプのリファレンス デザイン

TIDA-01372

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは SEPIC トポロジによるシーケンシャル ターン アニメーションを使用した車載ヘッド ライト用アナログ ソリューションで、障害モード時に低静止時電流で包括的な車載診断機能を実現します。

特長
  • 車載バッテリに直接接続可能
  • マイコンなしでシーケンシャル ターン アニメーションを実現
  • SEPIC トポロジによって広い出力電圧範囲とハイ パワー ロードをサポート
  • リニア方式のソリューションよりも優れた熱性能を実現
  • 包括的な診断機能と保護機能
  • フォルト モードでの低い静止電流
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU278.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRR62.PDF (229 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR61.PDF (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR64.ZIP (2319 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDH5.ZIP (750 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR63.ZIP (3099 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR60.PDF (1008 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

D タイプ フリップ フロップ

SN74HC74-Q1車載カタログ、クリアとプリセット搭載、デュアル D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A66-Q1車載向け、パワー グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74AHCT1G32-Q1車載、TTL 互換入力、1 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、高速 (7.1ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92601-Q1車載、1 チャネル、ハイサイド電流センス機能搭載、スイッチング モード LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド シーケンシャル・ターン・アニメーション付き車載用LEDフロント・ラ ンプのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。